Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Abstrahlungswinkel (90°), H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Basaltgrau (RAL7012), Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Oberfläche, Pendelleuchten, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abstrahlungswinkel (90°), IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK05 | 0,7 J, Schutzklasse I, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8721103306760
Vollständiger Bestellcode: 872110330676000
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
Tender text - BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 txt 4.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401556045 de_AT pdf 543.2 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Bilder

Product-Photographs-911401556045_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401556045_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 IES
Revit-Datei
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 911401556045 ZIP
Dialux
ULD File - BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB