Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen6, UltraEfficient, 55 W, 10000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Abstrahlungswinkel (55°), H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Basaltgrau (RAL7012), Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Oberfläche, Pendelleuchten, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 10000 lm, 55 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abstrahlungswinkel (55°), IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK05 | 0,7 J, Schutzklasse I, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8721103306630
Vollständiger Bestellcode: 872110330663000
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
Tender text - BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 txt 4.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401553545 de_AT pdf 539.9 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Bilder

Product-Photographs-911401553545_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401553545_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 IES
Revit-Datei
BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 911401553545 ZIP
Dialux
ULD File - BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB