Produktbeschreibung
D155mm; H46 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optik für offene Bereiche oder Korridore, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version