Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini-Zylinder, Surface-mounted, 3D printed, 10.3 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready

SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482

Produktbeschreibung

Surface-mounted, Polykarbonat, Schwarz, Oberfläche, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 1355 lm, 10.3 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505104960
Vollständiger Bestellcode: 872016983849900

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104960 de_AT pdf 375.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104960_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104960_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 IES
Revit-Datei
Revit file - SA332CI - 910505104960 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 LDT