Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini-Zylinder, Surface-mounted, 3D printed, 7.1 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready

SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482

Produktbeschreibung

Surface-mounted, Polykarbonat, Schwarz, Oberfläche, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 790 lm, 7.1 W, 111 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Tiefstrahlend (NB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505104958
Vollständiger Bestellcode: 872016983847500

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104958 de_AT pdf 375.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104958_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104958_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482 IES
Revit-Datei
Revit file - SA332CI - 910505104958 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482 LDT