Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8711500999085
Vollständiger Bestellcode: 872790089746300

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,5 mA
Einschaltstromweite
0,35 ms
Einschaltstrom (max.)
28 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
12

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713032566 de_AT pdf 428.7 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Zusätzliches Datenblatt
GSAD_HFSIITL5_0001-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Bilder

Product-Photographs-913713032566_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713032566_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals