Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8711500999078
Vollständiger Bestellcode: 872790089739500

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,5 mA
Einschaltstromweite
0,35 ms
Einschaltstrom (max.)
18 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
28

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713032266 de_AT pdf 457.6 kB

Montage

Zusätzliches Datenblatt
GSAD_HFSIITL5_0002-Additional datasheet PDF 369.8 kB

Bilder

Product-Photographs-913713032266_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713032266_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals