Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Produktbeschreibung

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Bestellnummer: 8711500999726
Vollständiger Bestellcode: 872790091172500

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,35 ms
Leistungsfaktor (Bruchteil)
0.99
Einschaltstrom (max.)
28 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
12

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713031966 de_AT pdf 437.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Zusätzliches Datenblatt
GSAD_PPPLTL-3_0005-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Bilder

Product-Photographs-913713031966_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713031966_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals