Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Bestellnummer: 8711500999641
Vollständiger Bestellcode: 872790091164000

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,25 ms
Einschaltstrom (max.)
18 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
28

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713031566 de_AT pdf 434.3 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Zusätzliches Datenblatt
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 18.4 kB
Zusätzliches Datenblatt
GSAD_PPPLTL-3_0001-Additional datasheet PDF 355.6 kB

Bilder

Product-Photographs-913713031566_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713031566_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals