Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Produktbeschreibung

Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Bestellnummer: 8711500999627
Vollständiger Bestellcode: 872790091162600

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,25 ms
Leistungsfaktor (Bruchteil)
0.99
Einschaltstrom (max.)
24 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
28

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713031466 de_AT pdf 437.9 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB

Bilder

Product-Photographs-913713031466_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713031466_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals