Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER PL-T/C/R/T5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.
Verlustarm – Klassifizierung Celma EEI A2
Automatischer Neustart nach Spannungseinbruch oder Lampenwechsel gewährleistet
Flackerfreier Warmstart in < 0,5 s
50.000 h Lebensdauer (T<sub>a</sub> = 75 °C)