Philips HF-MatchboxRED für PL/TL Lampen

Der Downlight Experte

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen.

Vorteile

  • Verlustarm – Klassifizierung Celma EEI A2

  • Automatischer Neustart nach Spannungseinbruch oder Lampenwechsel gewährleistet

Eigenschaften

  • Flackerfreier Warmstart in < 0,8 s

  • 50.000 h Lebensdauer (T<sub>a</sub> = 75 °C)

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in Downlights im Innenbereich
  • Für Anwendungen mit Kompaktleuchtstofflampen bis 25 W
  • Für Anwendungen mit hoher Schalthäufigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet HF-MatchboxRED für PL/TL Lampen de_AT pdf 579.6 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-MatchboxRED für PL/TL Lampen
Mehrere Ressourcen - Visuals