Philips HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

Der Downlight Experte

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.

Vorteile

  • Verlustarm – Klassifizierung Celma EEI A2

  • Automatischer Neustart nach Spannungseinbruch oder Lampenwechsel gewährleistet

Eigenschaften

  • In zwei Gehäuseformen verfügbar (LH = Long Housing und SH = Short Housing)

  • Flackerfreier Kaltstart in < 0,8 s

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in Downlights im Innenbereich
  • Für Anwendungen mit Kompaktleuchtstofflampen bis 25 W
  • Für Anwendungen mit sehr geringer Schalthäufigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen de_AT pdf 811.3 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen
Mehrere Ressourcen - Visuals