Philips HF-R EII 1-10V für PL-T/C

Für effiziente und dimmbare Beleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Der HF-Regulator 1-10 V ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L, PL-T/C/R und TL5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und Dimmbarkeit erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Vorteile

  • Bis zu 60% Energieeinsparung durch automatische Lichtregelungssysteme

  • Extrem verlustarm – Klassifizierung Celma EEI A1

Eigenschaften

  • Flackerfreier Warmstart in < 0,5 s

  • Smart Power gewährleistet konstantes Licht, unabhängig von Netzspannungsschwankungen.

Anwendungsbereiche

  • Für Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innenbereich
  • Für bewegungs- und tageslichtabhängig gesteuerte Beleuchtung
  • Für Anwendungen mit Anforderungen an lange Lebensdauer

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet HF-R EII 1-10V für PL-T/C de_AT pdf 274.7 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-R EII 1-10V für PL-T/C
Mehrere Ressourcen - Visuals