Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8711500910172
Vollständiger Bestellcode: 871150091017230

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,5 mA
Einschaltstromweite
0,25 ms
Einschaltstrom (max.)
27 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
28

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700609466 de_AT pdf 200.4 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Bilder

Product-Photographs-913700609466_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700609466_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals