Philips HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8711500910158
Vollständiger Bestellcode: 871150091015830

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,5 mA
Einschaltstromweite
0,40 ms
Einschaltstrom (max.)
45 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
12

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700609366 de_AT pdf 200.3 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB
Zusätzliches Datenblatt
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Technical data and Lamp Matrix FP-913700609366 pdf 11.8 kB

Bilder

Product-Photographs-913700609366_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700609366_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals