Österreich - Deutsch

Philips VVG Zündgeräte (MK4)

Hohe Flexibilität mit nur einem Gerät

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips HID-Zündgeräte (semi-parallel) eignen sich zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät. Es deckt eine große Bandbreite an Lampen und Vorschaltgeräten ab und kann dank seiner kompakten Konstruktion auch in kleinen Leuchten eingesetzt werden.

Vorteile

  • Reduzierte System-Verlustleistung

  • Längere Lebensdauer im Vergleich zu Serien-Zündgeräte

Eigenschaften

  • Abdeckung einer breite Auswahl an Lampen und Vorschaltgeräte (35 bis 600 W)

  • Schraubanschlussklemmen

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von bestehenden Zündgeräten
  • Für Anwendungen mit gedimmter und ungedimmter Beleuchtung
  • Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet VVG Zündgeräte (MK4) de_AT pdf 250.3 kB

Bilder

Family-Photographs-VVG Zündgeräte (MK4)
Mehrere Ressourcen - Visuals