Philips SI 51 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips SI 51 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8711500915535
Vollständiger Bestellcode: 871150091553530

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913619519966 de_AT pdf 447.4 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - SI 51 220-240V 50/60Hz pdf 123.7 kB

Bilder

Product-Photographs-913619519966_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913619519966_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals