Philips PrimaVision Xtreme für SON

Zuverlässigkeit im Außenbereich

Produkte

PV Xt Q 70W SON
8718291698784
PV Xt Q 100W SON
8718291698807
PV Xt Q 150W SON
8718291698821

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

HID-PrimaVision Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Vorteile

  • 80.000 h Lebensdauer (T<sub>c</sub> = 80 °C)

  • Besonders robust gegen Staub, Feuchtigkeit und starke Erschütterungen

Eigenschaften

  • HID-PrimaVision Xtreme (HID-PV Xt) ist ein elektronisches Vorschaltgerät

  • Geeignet für SON-Lampen von 50 W bis 250 W

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
  • Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
  • Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme für SON de_AT pdf 267.2 kB

Bilder

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme für SON
Mehrere Ressourcen - Visuals