Philips HID-PrimaVision Xtreme für CPO Lampen - Leuchteneinbau

Zuverlässigkeit im Außenbereich

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Vorteile

  • 80.000 h Lebensdauer (T<sub>c</sub> = 80 °C)

  • Zuzätzlicher integrierter Überspannungsschutz bis zu 10 kV

Eigenschaften

  • HID-PrimaVision Xtreme (HID-PV Xt) ist ein elektronisches Vorschaltgerät

  • Geeignet für CPO-Lampen von 45 bis 210 W

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
  • Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
  • Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet HID-PrimaVision Xtreme für CPO Lampen - Leuchteneinbau de_AT pdf 266.5 kB

Bilder

Family-Photographs-HID-PrimaVision Xtreme für CPO Lampen - Leuchteneinbau
Mehrere Ressourcen - Visuals