Philips HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V

Produktbeschreibung

Philips HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V

Bestellnummer: 8718291212225
Vollständiger Bestellcode: 871829121222500

Spezifikationen

Eingangsspannung
208-240-277 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,7 mA
Einschaltstromweite
0,24 ms
Eingangsstrom (Nom)
0.39 A
Einschaltstrom (max.)
28 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
11
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700678666 de_AT pdf 213.6 kB

Bilder

Product-Photographs-913700678666_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700678666_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals