Österreich - Deutsch

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 85 W, 8800 lm, 2200 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 11, Schutzklasse II, IP66, SRG10-10

BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8800 lm, 85 W, 104 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, Interner Anschluss

Bestellnummer: 8719514240711
Vollständiger Bestellcode: 871951424071100

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED100 [LED module 10000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S txt 6.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060121 de_AT pdf 372.9 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060121_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060121_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S IES
Dialux
ULD File - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S ULD
Relux
ROLF File - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S ROLFZ
LDT
LDT File - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S LDT