Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Masthalterung, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Interner Anschluss

Bestellnummer: 8719514240698
Vollständiger Bestellcode: 871951424069800

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060119 de_AT pdf 338.8 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060119_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060119_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG LDT