Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI-regelbar, Symmetrische Lichtverteilung DS51, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6
BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG
Produktbeschreibung
Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastansatz für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Symmetrische Lichtverteilung DS51, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Interner Anschluss
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Typ des Lichtquellenmoduls
- LED
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre