Signify TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 22.5 W, 2555 lm, 4000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, Schutzklasse II, IP66, STD

BDP261 LED35-4S/740 II DM10 76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Netzteil (Ein/Aus), 2555 lm, 22.5 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 8718699870409
Vollständiger Bestellcode: 871869987040900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED35 [LED module 3500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP261 LED35-4S/740 II DM10 76P txt 6.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024329 de_AT pdf 113.2 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024329_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024329_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDP261 LED35-4S/740 II DM10 76P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED35-4S/740 II DM10 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED35-4S/740 II DM10 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED35-4S/740 II DM10 76P LDT