Signify TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 10, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66, STD

BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, Konstanter Lichtstrom, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 8718699490294
Vollständiger Bestellcode: 871869949029400

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED69 [LED module 6900 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P txt 6.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024160 de_AT pdf 227.5 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024160_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024160_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Software-Plugins

IES
IES File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P LDT