Signify Jargeau LED gen3

Jargeau LED Gen3: Kombination aus historischem Design und moderner Beleuchtungstechnologie

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Jargeau LED gen3 kombiniert die symbolischen Eigenschaften der ersten vierseitigen Straßenlampen des 19. Jahrhunderts mit der technischen Leistungsfähigkeit von Leuchtkörpern des 21. Jahrhunderts. Sie beinhaltet den energieeffizienten LEDGINE - O-Antrieb mit Hochleistungsoptik und bewahrt gleichzeitig den Charakter der ursprünglichen vierseitigen Leuchte. Diese Leuchte eignet sich hervorragend für die Beleuchtung von Stadtzentren, historischen Gebieten, alten Dörfern, Straßen, Gassen, Plätzen und Parks. Die Leuchte kann optionale mit einem oder zwei Philips SR (System Ready)-Sockel ausgestattet werden, wodurch sie vollständig zukunftssicher ist. Das bedeutet, dass Jargeau LED gen3 darauf ausgelegt ist, mit eigenständigen und fortschrittlichen Steuerungs- und Beleuchtungssoftwareanwendungen wie Interact City von Signify kombiniert zu werden. Darüber hinaus ist jede einzelne Leuchte dank der Signify Service Tag-Anwendung eindeutig identifizierbar. Mit einem einfachen Scan eines QR-Codes, der sich auf der Innenseite der Masttür oder direkt an der Leuchte befindet, erhalten Sie sofortigen Zugriff auf die Leuchtkörperkonfiguration, wodurch Wartungs- und Programmierarbeiten schneller und einfacher werden und Sie Ihre digitale Bibliothek von Leuchten und Ersatzteilen erstellen können.

Vorteile

  • Ikonische Leuchte für moderne und historische Umgebungen

  • Großer Anwendungsbereich

Eigenschaften

  • Historische Form

  • Große Auswahl an hochleistungsfähigen Optiken

Anwendungsbereiche

  • Hauptstraßen, Nebenstraßen und Straßen in Wohngebieten
  • Stadtzentren und historische Bereiche
  • Fuß- und Fahrradwege, Plätze, Parks und Spielplätze

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Jargeau LED gen3 de_AT pdf 387.8 kB
Montageanleitung
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 1.1 MB

Bilder

Family-Photographs-Jargeau LED gen3
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Jargeau LED gen3
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Jargeau-LED-gen3-BDPBSP651-Ref-912300060156 pdf 949.6 kB