Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, Mittlere Lichtverteilung Version 24 Leistung (für 5050), Interact Ready, Schutzklasse I, IP66

BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumlegierung, Dunkelgrau, Einfache Pulverbeschichtung, Tragseilhalterung, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Mittlere Lichtverteilung Version 24 Leistung (für 5050), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I

Bestellnummer: 8721103369642
Vollständiger Bestellcode: 872110336964200

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C txt 4.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060808 de_AT pdf 384.1 kB

Montage

Montageanleitung
CityVario Post Top pdf 2.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060808_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060808_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C IES
Dialux
ULD File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C ULD
Relux
ROLF File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C ROLFZ
LDT
LDT File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C LDT