Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, Mittlere Lichtverteilung Version 24 Leistung (für 5050), Schutzklasse I, IP66

BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumlegierung, Dunkelgrau, Einfache Pulverbeschichtung, Mastansatz für Durchmesser 48–60 mm, Nicht dimmbarer Treiber Economy (ohne LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Mittlere Lichtverteilung Version 24 Leistung (für 5050), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I

Bestellnummer: 8721103369598
Vollständiger Bestellcode: 872110336959800

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060803 de_AT pdf 377.0 kB

Montage

Montageanleitung
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060803_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060803_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S IES
Revit-Datei
BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S 912300060803 ZIP
Dialux
ULD File - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S LDT