Österreich - Deutsch

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 61 W, 6400 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrisch, Schutzklasse I, IP66

BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Regelbares Netzteil, 6400 lm, 61 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (0,2 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 912300024686
Vollständiger Bestellcode: 871951420194100

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED80 [LED module 8000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 txt 6.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024686 de_AT pdf 340.7 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024686_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024686_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB