Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 23.5 W, 2400 lm, 3000 K, CRI80, Mittlere Lichtverteilung, Schutzklasse II, IP66

BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Regelbares Netzteil, 2400 lm, 23.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (0,2 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8719514202016
Vollständiger Bestellcode: 871951420201600

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED30 [LED module 3000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60 txt 5.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024693 de_AT pdf 139.2 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024693_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024693_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60 LDT