Österreich - Deutsch

Philips Stela+ gen2 Long, Square & Wide, Urban road & street light, 12.6 W, 1557 lm, 4000 K, CRI70, Standardstraßenleuchtenoptik für S-Klasse, Schutzklasse I, IP66, STD

BPP616 LED18/740 PSU SRN CLO 32/60S

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, Mastansatz für Durchmesser 32–60 mm, Netzteil (Ein/Aus), Konstanter Lichtstrom, 1557 lm, 12.6 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <7, CRI70, Standardstraßenleuchtenoptik für S-Klasse, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Schraubanschluss mit Stecker und Buchse

Bestellnummer: 912300024555
Vollständiger Bestellcode: 871869989238800

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED18 [LED module 1800 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024555 de_AT pdf 388.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Stela Long pdf 5.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024555_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024555_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals