Philips Stela+ gen2 Long, Square & Wide, Urban road & street light, 8.8 W, 1080 lm, 4000 K, CRI70, Standardstraßenleuchtenoptik für S-Klasse, Schutzklasse I, IP66, STD

BPP616 LED12/740 PSU SRN CLO 76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 76 mm, Netzteil (Ein/Aus), Konstanter Lichtstrom, 1080 lm, 8.8 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <7, CRI70, Standardstraßenleuchtenoptik für S-Klasse, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Schraubanschluss mit Stecker und Buchse

Bestellnummer: 8718699892319
Vollständiger Bestellcode: 871869989231900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED12 [LED Module 1200 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024548 de_AT pdf 388.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Stela Long pdf 5.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024548_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024548_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals