Österreich - Deutsch

Philips Stela+ gen2 Long, Square & Wide, Urban road & street light, 37.5 W, 5340 lm, 4000 K, CRI70, Standardstraßenleuchtenoptik für S-Klasse, Schutzklasse I, IP66, STD

BPP612 LED60/740 PSU SRN CLO 60P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Netzteil (Ein/Aus), Konstanter Lichtstrom, 5340 lm, 37.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <7, CRI70, Standardstraßenleuchtenoptik für S-Klasse, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Schraubanschluss mit Stecker und Buchse

Bestellnummer: 912300024547
Vollständiger Bestellcode: 871869989230200

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024547 de_AT pdf 341.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Stela Wide and Square pdf 6.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024547_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024547_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals