Philips Stela+ gen2 Long, Square & Wide, Urban road & street light, 18.4 W, 2457 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Standardstraßenleuchtenoptik für S-Klasse, Schutzklasse I, IP66, SRG10-10

BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60–76 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 2457 lm, 18.4 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <7, CRI70, Standardstraßenleuchtenoptik für S-Klasse, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschluss mit Stecker und Buchse

Bestellnummer: 8718699892258
Vollständiger Bestellcode: 871869989225800

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED27 [LED module 2700 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024542 de_AT pdf 379.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Stela Wide and Square pdf 6.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024542_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024542_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P IES
Dialux
ULD File - BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P ULD
Relux
ROLF File - BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P ROLFZ
LDT
LDT File - BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P LDT