Österreich - Deutsch

Signify TubePoint Gen2, Tunnel light, 18.8 W, 2520 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Symmetrische, tief-/breitstrahlende Lichtverteilung 11, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Produktbeschreibung

Tunnel light, Aluminiumdruckguss, Dunkelgrau, Montagehalterung Schnellspanner, mittel, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 2520 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Symmetrische, tief-/breitstrahlende Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus

Bestellnummer: 912300024108
Vollständiger Bestellcode: 871869948290900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED30 [LED module 3000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 5.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024108 de_AT pdf 244.7 kB

Bilder

Product-Photographs-912300024108_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024108_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD-Zeichnungen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
CAD-Zeichnungen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
CAD-Zeichnungen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
CAD-Zeichnungen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
CAD-Zeichnungen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB