Österreich - Deutsch

Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 22.5 W, 3080 lm, 4000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, Schutzklasse II, IP66

BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastansatz für Durchmesser 76 mm, Regelbares Netzteil, 3080 lm, 22.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8719514125636
Vollständiger Bestellcode: 871951412563600

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED35 [LED module 3500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE txt 4.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867780 de_AT pdf 478.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Montageanleitung
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867780_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867780_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE IES
Dialux
ULD File - BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE ULD
Relux
ROLF File - BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE ROLFZ
LDT
LDT File - BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE LDT