Signify Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Breitstrahlend 10, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Breitstrahlend 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514060012
Vollständiger Bestellcode: 871951406001200

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925866569 de_AT pdf 298.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866569_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925866569_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file max 984.0 kB
CAD-Zeichnungen
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file r3d 92.5 kB
CAD-Zeichnungen
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file m3d 99.0 kB
CAD-Zeichnungen
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dwg 478.7 kB
CAD-Zeichnungen
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dxf 530.8 kB
CAD-Zeichnungen
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file sat 93.8 kB

Software-Plugins

IES
IES File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB IES
Dialux
ULD File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB ULD
Relux
ROLF File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB LDT