Signify ClearWay gen2, Road & street light, 49.5 W, 6972 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66

BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Universalstück für Durchmesser 48–76 mm, Regelbares Netzteil, 6972 lm, 49.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8719514119994
Vollständiger Bestellcode: 871951411999400

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED84 [LED module 8400 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 txt 4.9 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867804 de_AT pdf 226.9 kB

Montage

Montageanleitung
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867804_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867804_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 LDT