Signify ClearWay gen2, Road & street light, 40.5 W, 5880 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66

BGP307 LED69-4S/740 II DX10 D11 48/76S

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Universalstück für Durchmesser 48–76 mm, Regelbares Netzteil, 5880 lm, 40.5 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8719514119970
Vollständiger Bestellcode: 871951411997000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED69 [LED module 6900 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP307 LED69-4S/740 II DX10 D11 48/76S txt 4.9 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867802 de_AT pdf 254.0 kB

Montage

Montageanleitung
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP307 LED69-4S/740 II DX10 D11 48/76S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED69-4S/740 II DX10 D11 48/76S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED69-4S/740 II DX10 D11 48/76S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED69-4S/740 II DX10 D11 48/76S LDT