Österreich - Deutsch

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 61 W, 10560 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Mittlere Lichtverteilung Version 65 Leistung (für 5050), Schutzklasse II, IP66

BGP392 LED120-1P/740 II DM65P FS 32/76P

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 48 mm, Geregeltes Netzteil mit Tastschalter und Dimm-Schnittstelle (integriert), 10560 lm, 61 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung Version 65 Leistung (für 5050), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910925870249
Vollständiger Bestellcode: 872016947574800

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP392 LED120-1P/740 II DM65P FS 32/76P txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870249 de_AT pdf 260.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870249_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870249_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals