Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 40 W, 6710 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Mittlere Lichtverteilung Version 65 Leistung (für 5050), Schutzklasse II, IP66
BGP391 LED82-1P/740 II DM65P FS 32/76P
Produktbeschreibung
Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 48 mm, Geregeltes Netzteil mit Tastschalter und Dimm-Schnittstelle (integriert), 6710 lm, 40 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung Version 65 Leistung (für 5050), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- LED82 [LED module 8200 lm]
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls
- LED
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre