Österreich - Deutsch

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 168 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 32, Schutzklasse II, IP66

BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Universalstück für Durchmesser 32–76 mm, justierbar, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 32, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910925869854
Vollständiger Bestellcode: 872016947183200

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED240 [LED module 24000 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 5.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925869854 de_AT pdf 324.3 kB

Bilder

Product-Photographs-910925869854_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925869854_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT