Österreich - Deutsch

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, Schutzklasse I, IP66

BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastansatz für Durchmesser 76 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8600 lm, 60 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910925866766
Vollständiger Bestellcode: 871951410031200

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED99 [LED module 9900 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925866766 de_AT pdf 310.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Montageanleitung
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925866766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S LDT