Österreich - Deutsch

Philips Luma gen2, Road & street light, 83 W, 12740 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Mittlere Lichtverteilung 50, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66

BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60–76 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 12740 lm, 83 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925868050
Vollständiger Bestellcode: 871951418202800

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED140 [LED module 14000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868050 de_AT pdf 395.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868050_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868050_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Revit-Datei
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB