Österreich - Deutsch

Philips Luma gen2, Road & street light, 25 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Mittlere Lichtverteilung 10, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66

BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925867325
Vollständiger Bestellcode: 871951410584300

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867325 de_AT pdf 392.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867325_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867325_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 IES
Dialux
ULD File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 LDT