Österreich - Deutsch

Philips Luma gen2, Road & street light, 87 W, 13500 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Mittlere Lichtverteilung 11, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66

BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60–76 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 13500 lm, 87 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925867142
Vollständiger Bestellcode: 871951410403700

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED150 [LED module 15000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867142 de_AT pdf 436.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867142_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867142_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
Luma gen2 Large 3D File m3d 106.5 kB
CAD-Zeichnungen
Luma gen2 Large 3D File max 1.0 MB
CAD-Zeichnungen
Luma gen2 Large 3D File dwg 392.2 kB
CAD-Zeichnungen
Luma gen2 Large 3D File r3d 46.0 kB
CAD-Zeichnungen
Luma gen2 Large 3D File sat 88.2 kB
CAD-Zeichnungen
Luma gen2 Large 3D File dxf 424.9 kB

Software-Plugins

IES
IES File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ LDT