Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 120400 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisch, Interact Ready, IP66
BVP518 1650/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO
Produktbeschreibung
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Montagehalterung, einstellbar, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 120400 lm, 1000 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.438, 0.403) SDCM<5, CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus, 5-poliger Anschlussblock, FIFA Quality Pro
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- LED1650 [LED module 165000 lm]
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät
- -
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Typ des Lichtquellenmoduls
- LED
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre