Signify Mini 300 LED gen3

Kundenindividuelle Lichtsteuerung auf höchstem Niveau

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die neuste Generation der Mini 300 Familie ist optimiert für den Einsatz in Überdachungen von Tankstellen und Gebäuden sowie auch für Industrieräume mit niedrigen Deckenhöhen. Ebenfalls lassen sich existierende Installationen äußerst effizient nachrüsten und somit Energieeinsparpotentiale realisieren. Weitere Vorteile sind die hervorragende Lichtqualität, ein effektives Wärmemanagement und eine sehr lange Lebensdauer. Dank ihrer geringeren Wartungs-, Installations- und Energiekosten amortisieren sich die Mini 300 LED gen3 in kürzester Zeit. Eine Kombination aus Bewegungsmelder und Tageslichtsensor, sowie einer individuell einstellbaren Zeitschaltuhr eröffnet weitere Energieeinsparungspotentiale. Die Mini 300 LED gen3 Lichtregelung bietet den Anwendern umfassende Möglichkeiten. Die Einstellungen der Leuchte können vom Boden aus über ein Smartphone oder Tablet per App eingestellt werden, so dass nicht in der Höhe gearbeitet werden muss. Die Kombination aus modernster LED-Technologie und intelligenter Steuerung machen die mini 300 LED gen3 zu einer äußerst effizienten und flexiblen Beleuchtungslösung.

Vorteile

  • Langlebiges und höchst effizientes LED-Modul mit verschiedenen Optiken für eine optimale Gleichmäßigkeit und perfekte Beleuchtungsqualität

  • Kundenindividuelle Konfiguration der Lichtregelung per App für eine maximale Energieeinsparung

Eigenschaften

  • Zusätzliche Energieeinsparungen durch Bewegungsmelder, Tageslichtsensor, Zeitschaltfunktion und Dimmfunktionen

  • Master-Slave-Funktion für bis zu sechs Slave-Leuchten

Anwendungsbereiche

  • Tankstellen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Mini 300 LED gen3 de_AT pdf 552.0 kB
Montageanleitung
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 1.8 MB

Bilder

Family-Photographs-Mini 300 LED gen3
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Mini 300 LED gen3
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration Mini 300 LED 3 modules pdf 1.7 MB