Philips UniFlood C Pro

LED-Flutlicht für die feste oder dynamische Gebäudebeleuchtung

Produkte

BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE
BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE
8720169503526
BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE
BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE
8720169503564
BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE
BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE
8720169503649
BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE
BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE
8720169503748
BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP
BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP
8720169504028
BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP
BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP
8720169504066
BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP
BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP
8720169504400
BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP
BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP
8720169504424

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Philips UniFlood C Pro bietet eine einzigartige, robuste Eleganz mit einer zylindrischen Form und fließenden Linien, die das vordere und hintere Gehäuse elegant miteinander verbinden. Bei dem kompakten Design der Flutlicht-Gebäudebeleuchtung erfüllt jedes Element einen Zweck: Der vordere Teil sorgt für eine außergewöhnliche Beleuchtung, während im hinteren Teil alle elektrischen Komponenten untergebracht sind. Die Lamellen zwischen den beiden Teilen leiten die Wärme ab und dienen gleichzeitig als dekoratives Element. Der Philips UniFlood C Pro ist ein kostengünstiges LED-Flutlicht für die Gebäudebeleuchtung im Außenbereich, der für Fassaden-, Landschafts- und Außenbeleuchtung konzipiert wurde. Das robuste mechanische Design und die hocheffiziente Optik machen ihn ideal zur Beleuchtung mehrstöckiger Außenfassaden, Brücken, Wahrzeichen und Denkmälern. Architekten und Designer haben die Freiheit, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erforschen, dank einer Reihe von Farben, mehrerer Streulinsen und einer DMX512/RDM-Lichtsteuerungsoption.

Vorteile

  • Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abtönbarem Weiß

  • Breites Spektrum an Abstrahlungswinkeln, von Narrow Spot bis Wide Flood

Eigenschaften

  • Robustes Design, IP66-zertifiziert für die Außenanwendung

  • Optische Verteilungen: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° und 60°

Anwendungsbereiche

  • Brücken, Denkmäler, Fassaden
  • Landschaftsbeleuchtung
  • Parkanlagen und Plätze

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nur für Außenanwendungen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro de_AT pdf 1.0 MB
Montageanleitung
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Bilder

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Mehrere Ressourcen - Visuals